Publique sus productos
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    Mezclador monomando monomando para ducha a la vista de pared, adosado.
    Especificaciones
    • Mango de una sola palanca 12 litros por minuto 3 barras Cumple con DIN EN 817, DIN EN 200, DIN 4109 grupo 1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD271
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMixer taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets