Publique sus productos
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM
UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    UNIVERSAL WALL BATH SPOUT CHR 180MM

    CERALINE NUOVO | Toma de pared 65x189 mm, 180 mm saliente del caño
    Especificaciones
    • CERALINE NUOVO | Toma de pared 65x189 mm, 180 mm saliente del caño
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD973
    • Familia de productoCeraline Nuovo
    • Grupo de productosSpouts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)189
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.43
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin spouts
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África