Publique sus productos
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Traducido por Google,
Lavabo Concept air cube 55 cm, 1 grifo con rebosadero
Especificaciones
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0767
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWashbasin taps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)161
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)13.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Descripción Uniclass 2015Pedestal wash basins