Publique sus productos
Connect Air hexagon bath tub

Connect Air hexagon bath tub

Traducido por Google,
Bañera hexagonal Connect Air
Especificaciones
  • Connect Air hexagon bath tub
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE1069
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosBath Tub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1900
Links
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs