Publique sus productos
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Traducido por Google,
    Cisterna tonic dula funcion
    Especificaciones
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK4035
    • Familia de productoTONIC
    • Grupo de productosSanitary: Toilet Cisterns
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)161
    • Ancho (mm)403
    • Profundidad (mm)392
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)13.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    África