Publique sus productos
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL

    Traducido por Google,
    CONECTAR RTN PNL 300 BRT/SIL
    Especificaciones
    • CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaL6228
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de productosShower Enclosure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)8
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)11.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa