Publique sus productos
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X75 WITH LEGSET
I.LIFERECTANGULAR BATH TUB  170X75 WITH LEGSET

    I.LIFERECTANGULAR BATH TUB 170X75 WITH LEGSET

    Traducido por Google,
    I.life Bañera Rectangular 170x75 con patas
    Especificaciones
    • I.lifeRectangular Bath Tub 170x75 with legset - White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0447
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Europa