Publique sus productos
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT
EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA DBL BSN 120 OF NTH GRND WHT

    EXTRA | Doble Lavabo 1215x450x150 mm, sin orificio para grifería, con rebosadero
    Especificaciones
    • EXTRA | Doble Lavabo 1215x450x150 mm en acabado blanco brillante, sin orificio para grifería, con rebosadero | Lavabo que ahorra espacio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0561
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)1215
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)29.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks