Publique sus productos
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm
I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm

    Traducido por Google,
    I.Life S Mueble Lavamanos A Suelo Tempo 35cm. Disponible en diferentes acabados.
    Especificaciones
    • I.Life S Handwash Basin Unit Floor Standing Tempo 35cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5303
    • Familia de productoI.life
    • Grupo de productosBathroom Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011381
    • Nombre ETIMBathroom furniture set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLaboratory Furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets