Publique sus productos
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat

    I.life B, inodoro suspendido, RimLS+, fijación oculta, Easyfix+, incl. sándwich de asiento exclusivo, cierre suave
    Especificaciones
    • Inodoro inodoro suspendido, RimLS+, fijación oculta, Easyfix+, incl. Sándwich de asiento exclusivo, cierre suave, blanco, en caja de cartón ilustrada, palé de la UE
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5330
    • Grupo de productosSanitary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)22.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets