Publique sus productos
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    Traducido por Google,
    I.life B, cubeta mural, RimLS+, fijación oculta, Easyfix+, con embellecedor de abluciones montado
    Especificaciones
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT5347
    • Grupo de productosSanitary
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)34
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Peso Neto (kg)22.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniClass Water Closets