Publique sus productos
TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX

TESI S&C WO SC TO FOR EASYFIX

Traducido por Google,
Tesi seat & cover soft close close, envolvente, Quick release para EASY FIX+ bowl
Especificaciones
  • Tesi seat & cover soft close close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT5524
  • Familia de productoTESI
  • Grupo de productosTesi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4
  • Ancho (mm)36.5
  • Profundidad (mm)44.5
Información relacionada
  • Material principalDuroplast
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures