Publique sus productos
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Traducido por Google,

    Panel lateral fijo Magnum PSC+L 900 mm, versión derecha, vidrio limpio de 8 mm, limpieza ideal, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9676
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)27.55
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers