Publique sus productos
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating

    IGP-DURA®xal 4201E-L3 deep matte effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo metálico de acabado mate intenso y altamente resistente a la intemperie para fachadas de alta calidad y objetos de diseño con apariencia de aluminio anodizado.

    Colores de la colección:
    Gris cálido | Piedra rodonita | Azul almirante | Oropel plateado | Poder titán | Gris liso | Plata natural | Cuarzo ahumado | Marrón terciopelo | Resplandor amaranto | Bronce inglés | Marrón mágico | Cerámica técnica | Paladio fino | Beige plateado | Seda de gasa | Curry glorioso | Calle de la jungla | Matorral de la jungla | Plata radiante | Estilo 23 | Hielo zafiro | Bronce helado | Franela moderna | Estilo 24 | Tierra rara | Negro noble | Espíritu blanco

    Recubrimientos en polvo de alta resistencia a la intemperie, con un acabado mate aterciopelado para superficies premium de larga duración. Su microestructura única recrea el auténtico aspecto del aluminio anodizado mate, permitiendo acabados mate profundos y elegantes para proyectos arquitectónicos y de diseño de alta gama. El innovador sistema de aglutinante proporciona una excelente retención del brillo, una nivelación óptima y una resistencia química fiable.

    Especificaciones
    • IGP-DURA®xal 4201 is a deep matte, velvety powder coating on an acrylic copolymer base with a unique quality: It perfectly imitates the surface of matt anodized aluminum. Thanks to its metallic appearance and highly weather-resistant, UV-resistant, perfectly finishing surface, this powder coating is ideal for use in high-end architecture and top-quality design objects.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-duraxal-4201e-l3
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices