Publique sus productos
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo de gran durabilidad con efecto para superficies mate profundas, producido con la tecnología IGP-Effectives® para una máxima estabilidad del efecto.

    Colores de la colección:
    Uva Vintage | Bosque de Pinos | Profundidad Galáctica | Metal Azulado | Clásico 31 | Clásico 01 | Clásico 37 | Clásico 36 | Bronce Medio | Madera de Nogal | Clásico 32 | Clásico 33 | Clásico 34 | Clásico 35 | Bronce Envejecido | Carrocería Lisa | Concha de Escorpión | Negro Tráfico | Gris Metálico

    Recubrimientos en polvo de alta resistencia a la intemperie, con un acabado mate aterciopelado para superficies premium de larga duración. Su microestructura única recrea el auténtico aspecto del aluminio anodizado mate, permitiendo acabados mate profundos y elegantes para proyectos arquitectónicos y de diseño de alta gama. El innovador sistema de aglutinante proporciona una excelente retención del brillo, una nivelación óptima y una resistencia química fiable.

    Especificaciones
    • IGP-DURA®xal 4201U Effectives® is a highly weather-resistant effect powder coating for deep matte surfaces with a beautiful flow. Produced according to the patented IGP-Effectives® process, maximum recovery as well as highest effect and colour stability are achieved even with different application types and coating parameters.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-duraxal-4201u-l1
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices