Publique sus productos
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating

    IGP-HWFclassic 5903M-S3 matte effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo de efecto superresistente para superficies mates y lisas, formulado con brillantes pigmentos de interferencia metálica.

    Colores de la colección:
    Cobre fundido | Bronce histórico | Sensación dorada | Elox de bronce | Champán blanco | Cobre encantador | Rosa plateada | Montaña azul

    Recubrimiento en polvo de alta resistencia a la intemperie que proporciona una protección duradera contra las inclemencias ambientales y climáticas. Su elevada resistencia a la intemperie y su marcada robustez lo convierten en la opción preferida para fachadas con requisitos exigentes y contribuyen significativamente a la conservación a largo plazo de los objetos recubiertos. Su robustez también garantiza la seguridad durante la manipulación de los componentes en el montaje y el transporte, y reduce el esfuerzo necesario para la limpieza.

    Especificaciones
    • IGP-HWFclassic 5903M-S3 Melted Metal is a highly weather-resistant effect powder coating for matte, smooth surfaces offering enhanced film robustness. Formulated with special metal interference pigments it delivers a unique metallic impression with a nuanced reproduction of the shade and sheen of precious coin metals and their alloys.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-hwfclassic-5903m-s3
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices