Publique sus productos
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating
IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFclassic 591TE-R1 deep matte effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo de acabado mate intenso, textura fina y gran durabilidad, a base de poliéster saturado y un endurecedor sin declaración, que ofrece buena resistencia a la intemperie y robustez.

    Colores de la colección:
    Aluminio nevado | Plata brillante

    Recubrimiento en polvo de alta resistencia a la intemperie que proporciona una protección duradera contra las inclemencias ambientales y climáticas. Su elevada resistencia a la intemperie y su marcada robustez lo convierten en la opción preferida para fachadas con requisitos exigentes y contribuyen significativamente a la conservación a largo plazo de los objetos recubiertos. Su robustez también garantiza la seguridad durante la manipulación de los componentes en el montaje y el transporte, y reduce el esfuerzo necesario para la limpieza.

    Especificaciones
    • IGP-HWFclassic 591T is a deep-matte, superdurable powder coating with a fine texture that gives façades a vibrant look. It is characterized by exceptional toughness, robustness, and high color and gloss stability. Its outstanding properties make this powder coating the preferred choice for architectural settings with very demanding requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-hwfclassic-591te-r1
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices