Publique sus productos
IGP-HWFsuperior 571TA-R1 deep matte powder coating

IGP-HWFsuperior 571TA-R1 deep matte powder coating

Traducido por Google,

Recubrimiento en polvo mate profundo con textura fina y excelente resistencia a la intemperie, a base de poliéster saturado y un endurecedor sin declaración.

Color de la colección:
Halcón nocturno

Recubrimientos en polvo con una resistencia a la intemperie significativamente superior a la de los recubrimientos de fachada convencionales de alta durabilidad. Su avanzado rendimiento de envejecimiento garantiza una excelente estabilidad del color y una retención del brillo excepcionalmente duradera, ofreciendo una estética perdurable y una protección fiable de la superficie. Ideal para superficies con recubrimiento en polvo expuestas a condiciones climáticas extremas. Certificado según las normas GSB Florida 5 y Qualicoat Clase 2.

Especificaciones
  • IGP-HWF superior 571T is a deep-matt, ultra-weather-resistant powder coating with a fine texture. Weathering stability in the top category (GSB Florida 5) distinguishes this product from the usual highly weather-resistant powder coatings in the industry. It is ideal for façades and metal components in locations with extreme climates, where high aesthetic quality is required. It exhibits excellent gloss and color stability even when exposed to intense UV radiation, and can be easily kept looking its best thanks to the IGP-DURAclean® effect.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaigp-hwfsuperior-571ta-r1
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices