Publique sus productos
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    Traducido por Google,

    Recubrimiento en polvo de acabado mate profundo y estructura fina, fabricado mediante el proceso IGP-premium con una calidad altamente resistente a la intemperie.

    Colores de la colección:
    Mineral del desierto | Cuarzo molido | Gris urbano | Gris litio | Jaspis egipcio

    Recubrimientos en polvo con una resistencia a la intemperie significativamente superior a la de los recubrimientos de fachada convencionales de alta durabilidad. Su avanzado rendimiento de envejecimiento garantiza una excelente estabilidad del color y una retención del brillo excepcionalmente duradera, ofreciendo una estética perdurable y una protección fiable de la superficie. Ideal para superficies con recubrimiento en polvo expuestas a condiciones climáticas extremas. Certificado según las normas GSB Florida 5 y Qualicoat Clase 2.

    Especificaciones
    • IGP-HWFsuperior 571TE-R3 is a deep matt effect coating manufactured using the IGP-premium process in highly weather-resistant-plus quality.

      The textured powder coating is mechanically flexibilised and impresses with its good abrasion resistance.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaigp-hwfsuperior-571te-r3
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices