Publique sus productos
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Traducido por Google,
    Luminaria de suspensión equipada con adaptador trifásico para carril electrificado, fabricada en inyección de aluminio y material termoplástico. El sistema colgante está formado por cables de acero L=2000 que proporcionan un sencillo sistema de anclaje mecánico. Una vez girada e inclinada, la luminaria se puede bloquear mecánicamente en su posición para garantizar una orientación eficiente de la luz (también durante las operaciones de mantenimiento). Luminaria para lámpara LED de tecnología COB de alto rendimiento con emisión monocromática en tono de color blanco cálido (3000K). Óptica de inundación. Equipado con balasto electrónico. Equipado con un anillo de sujeción de accesorios diseñado para contener un accesorio plano. También se puede aplicar un componente externo, como flaps direccionales con rotación de 360°.
    Especificaciones
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP098
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosFront Light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-16
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)296
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems