Publique sus productos
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light

    Acoustic Balken Light

    Traducido por Google,

    Balken Light es la extensión de iluminación de nuestro deflector de techo volumétrico Balken.

    Este deflector de techo, inspirado en la apariencia de una viga de madera y fabricado con fieltro sostenible ARCHISONIC®, ofrece una absorción acústica excepcional gracias a su diseño hueco. Disponible en los 36 colores de fieltro ARCHISONIC® y 33 acabados de madera auténtica, se integra a la perfección en cualquier diseño de interiores. El deflector es fácil de instalar y personalizar, se entrega en un paquete plano que ahorra espacio y se conecta con precisión para lograr transiciones perfectas. Combinando funcionalidad y diseño al máximo nivel, Balken Light ofrece una opción de iluminación integrada con tres elegantes fuentes de luz de clic y cuatro opciones de montaje. La versatilidad de las aplicaciones del producto y la flexibilidad de las luminarias permiten su adaptación a cualquier situación y aplicación futura.

      Póngase en contacto con Impact Acoustic®

      Especificaciones
      • Balken SL - L2800mmxW80mmx77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmx127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmx227mm

        Balken S - L1400mmxW80mmx77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmx127mm

        Balken L - L1400mmxW80mmx227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 33 printed finishes.

        Available in 45 Felt Colours

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaacoustic-balken-light
      • Familia de productoAcoustic Lighting
      • Grupo de productosAcoustic Lighting
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-16
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo