Publique sus productos
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova
Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Acoustic Ceiling Tile System Nova

    Traducido por Google,

    Diseñado por Rafa Ortega, este sistema de techo transforma la familiar rejilla T24 en un plano sobrio o dinámico, ocultando la estructura de soporte para que la arquitectura sea la protagonista. La lógica FlexFit, con patente en trámite, ofrece a los diseñadores la rapidez de una infraestructura estándar con la precisión de un techo acústico a medida.

    Especificaciones
    • NOVA Ceiling System (Metric), per m2

      718.12.91.000.00 (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00 (does not include T-Grid)

      NOVA Ceiling System (Imperial), per ft2

      718.12.91.000.00.A (includes T-Grid)

      718.12.92.000.00.A (does not include T-Grid)

      Metric T-Grid Tiles = 600 x 600 x 12 mm

      Imperial T-Grid Tiles = 24 x 24 x 0.5”

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-ceiling-tile-system-nova
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios