Publique sus productos
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra

    ARCHISONIC® Natura Terra

    Traducido por Google,

    ARCHISONIC® Natura Terra está fabricado con materias primas naturales y permite un sistema de circuito cerrado mediante el uso de celulosa. Este producto ofrece una absorción acústica superior a la vez que promueve la sostenibilidad. Fabricado con materiales sostenibles y diseñado para un ciclo de vida totalmente circular, cada panel acústico se elabora meticulosamente para ser completamente reciclable, garantizando que el 100 % pueda reincorporarse a la producción al final de su vida útil. Este compromiso no solo minimiza los residuos, sino que también optimiza el uso de los recursos.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-cotton-terra
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de productosAcoustic Wall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios