Publique sus productos
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke
Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Acoustic Flock Ceiling System Bespoke

    Traducido por Google,

    FLOCK es un sistema de techo acústico a medida de alto rendimiento, creado con nuestro fieltro ARCHISONIC® de 12 mm. Su diseño se inspira en un fenómeno natural llamado murmullo o bandada, que se produce cuando grandes cantidades de aves se agrupan durante el vuelo, creando espectaculares formas dinámicas en el cielo. El resultado visual es más que la suma de sus múltiples partes; es un ejemplo de una estética emergente que no se reduce a elementos individuales. La creación de este sistema a medida fue posible mediante estrategias avanzadas de diseño computacional. FLOCK es adaptable gracias a su diseño a medida.

    Elija entre las opciones predefinidas o cree las suyas propias. El espaciado, la orientación, el tamaño y los colores de las aletas acústicas se pueden personalizar según sus necesidades. El diseño y la ejecución individualizados de cada implementación de FLOCK garantizan un resultado único y espectacular.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Flock Straight 190 - W140mm x H190mm

      Flock Straight 270 - W140mm x H270mm

      Flock Straight 340 - W180mm x H340mm

      Flock Surface - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Trace - W180mm x H190mm - 460mm

      Flock Bespoke - W80-250mm x 190mm - 460mm

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-flock-ceiling-system-bespoke
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios