Publique sus productos
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Traducido por Google,

    Imagínese transformar un espacio con la elegancia atemporal de la arquitectura palladiana, sin las limitaciones históricas. El panel estriado estampado Roma ofrece una interpretación contemporánea de este estilo icónico, combinando la estética clásica con soluciones acústicas modernas.

    Inspirado en la grandeza y la simetría de los edificios palladianos, el revestimiento mural Roma Graphic presenta intrincados patrones estriados que evocan el espíritu de la antigua Roma y Grecia. La ilusión de profundidad creada por las estrías impresas transforma el panel plano en una cautivadora obra de arte tridimensional.

      Póngase en contacto con Impact Acoustic®

      Especificaciones
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaacoustic-graphic-wall-covering-roma
      • Familia de productoAcoustic Wall Panels
      • Grupo de productosAcoustic Wall Panels
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-13
      • Número de edición1
      • Altura (mm)2800
      • Ancho (mm)1200
      • Profundidad (mm)12
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios