Publique sus productos
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Traducido por Google,

    Acércate a la naturaleza con una serie de elementos acústicos que imitan las copas de los árboles del bosque. Las perforaciones aportan autenticidad al diseño y, bajo la luz adecuada, proyectan sombras sutiles que recuerdan a las que se ven en la naturaleza.

      Póngase en contacto con Impact Acoustic®

      Especificaciones
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaceiling-panel-forest
      • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
      • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-13
      • Número de edición1
      • Ancho (mm)1743
      • Profundidad (mm)24
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios