Publique sus productos
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Traducido por Google,

    Otra versión del sofisticado panel de techo redondo, este diseño incluye perforaciones redondas en forma de burbuja que le dan un aspecto vibrante y dinámico. Capas de tamaños y colores para revitalizar al instante un proyecto de bajo presupuesto.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-panel-round-bubbles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1195
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios