Publique sus productos
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Traducido por Google,

    Con un patrón diseñado algorítmicamente que evoca una red, este panel acústico circular para techo no solo sorprende a la vista sino que también mejora la acústica de la sala. Las perforaciones también facilitan el acceso a los servicios del edificio cuando es necesario, permitiendo un flujo de aire ininterrumpido. Combine diferentes tamaños y colores para crear un interior distintivo.

    Especificaciones
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-panel-round-web
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios