Publique sus productos
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square
Acoustic Ceiling Panel Square

    Acoustic Ceiling Panel Square

    Traducido por Google,

    Las esquinas perfectamente redondeadas, con una sutil moldura, transforman elementos cuadrados sencillos en hermosos plafones que se adaptan y combinan de innumerables maneras. Estos paneles son ideales para mejorar la acústica y revitalizan al instante un proyecto de bajo presupuesto.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Length 1200 - 2400mm

      24mm PET - Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Available in 45 Colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-panel-square
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios