Publique sus productos
ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero
ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero
ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero
ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero
ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero
    INCLASS

    ALT0050 - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero

    ALTEA - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero

    Diseñada por el reconocido diseñador Jorge Pensi, la colección de asientos ALTEA nace de la búsqueda de una familia de asientos que puede tener un amplio espectro de usos tanto en entornos profesionales como domésticos. Esta icónica familia se origina a partir de la combinación de cómodos cuerpos de asientos, disponibles en tres alturas, con diversas bases de diferentes funcionalidad. La amplia variedad de versiones y acabados disponibles, junto con el diseño esencial y atractivo de los asientos, permiten un amplio espectro de uso en todo tipo de espacios.

    Especificaciones
    • ALTEA - Sillón con respaldo bajo y base giratoria 4 radios de acero

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALT0050
    • Familia de productoALTEA
    • Grupo de productosALTEA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)14.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía