Publique sus productos
WUD0030RO - Otomán 60x45cm
WUD0030RO - Otomán 60x45cm
WUD0030RO - Otomán 60x45cm
    INCLASS

    WUD0030RO - Otomán 60x45cm

    WUDI - Otomán 60x45cm

    Wudi es una colección de butacas, bancos y mesas auxiliares para zonas lounge que combinan tradición y modernidad a través del uso de la madera. La butaca es un diseño elegante, atemporal y cómodo, caracterizado por unos brazos expresivos. Un respaldo que se apoya sobre un tejido tensado a modo de vela contribuye al espíritu ligero y relajado de la pieza. La estructura redondeada de madera maciza irradia calidez y suaviza su imagen, mientras que el tapizado y los detalles de alta calidad le confieren una gran elegancia. La colección se completa con originales bancos tapizados y mesas auxiliares que se integran con facilidad en múltiples espacios.

    Especificaciones
    • WUDI - Otomán 60x45cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWUD0030RO
    • Familia de productoWUDI
    • Grupo de productosWUDI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos