Publique sus productos
ALT0175BA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)
ALT0175BA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)
ALT0175BA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)
ALT0175BA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)
    INCLASS

    ALT0175BA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)

    ALTEA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)

    Diseñada por el reconocido diseñador Jorge Pensi, la colección de asientos ALTEA nace de la búsqueda de una familia de asientos que puede tener un amplio espectro de usos tanto en entornos profesionales como domésticos. Esta icónica familia se origina a partir de la combinación de cómodos cuerpos de asientos, disponibles en tres alturas, con diversas bases de diferentes funcionalidad. La amplia variedad de versiones y acabados disponibles, junto con el diseño esencial y atractivo de los asientos, permiten un amplio espectro de uso en todo tipo de espacios.

    Especificaciones
    • ALTEA - Sillón con respaldo alto XL (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaALT0175BA
    • Familia de productoALTEA
    • Grupo de productosALTEA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1370
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía