Publique sus productos
ANN0045 - Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada)
ANN0045 - Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada)
    INCLASS

    ANN0045 - Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada)

    ANN - Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada)

    ANN es una extensa colección de sillas, taburetes y bancos versátiles con un diseño puro y atemporal que se hace amable y acogedor mediante el uso de madera natural y la tapicería. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando elegantes asientos de madera curvada con una gama de bases de distinta funcionalidad. Los asientos están disponibles en chapa de haya, roble y nogal, lacados en colores o totalmente tapizados. El diseño versátil de esta colección y la amplia gama de acabados disponibles, permite su fácil integración en todo tipo de contextos y entornos.

    Especificaciones
    • ANN - Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaANN0045
    • Familia de productoANN
    • Grupo de productosANN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos