Publique sus productos
ANN0103 - Larguero para banco de 3 plazas con patas (asientos no incluidos)
INCLASS

ANN0103 - Larguero para banco de 3 plazas con patas (asientos no incluidos)

ANN - Larguero para banco de 3 plazas con patas (asientos no incluidos)

ANN es una extensa colección de sillas, taburetes y bancos versátiles con un diseño puro y atemporal que se hace amable y acogedor mediante el uso de madera natural y la tapicería. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando elegantes asientos de madera curvada con una gama de bases de distinta funcionalidad. Los asientos están disponibles en chapa de haya, roble y nogal, lacados en colores o totalmente tapizados. El diseño versátil de esta colección y la amplia gama de acabados disponibles, permite su fácil integración en todo tipo de contextos y entornos.

Especificaciones
  • ANN - Larguero para banco de 3 plazas con patas (asientos no incluidos)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaann0103
  • Familia de productoANN
  • Grupo de productosANN
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)1610
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)10.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos