Publique sus productos
BIN0040 - Sillón con respaldo bajo y base de patín
INCLASS

BIN0040 - Sillón con respaldo bajo y base de patín

BINAR 60 - Sillón con respaldo bajo y base de patín

El diseño cuidado, la versatilidad de uso y el confort son las señas de identidad de BINAR 60. Una completa familia de sillones diseñada para integrarse con facilidad en contextos y espacios diversos manteniendo una estética común. Los sillones están disponibles con dos tamaños de respaldo y pueden equipar una amplia gama de bases con diferentes funcionalidades. La colección ofrece, además, numerosas posibilidades de personalización para adaptarse a las necesidades y estilo de cada proyecto.

Especificaciones
  • BINAR 60 - Sillón con respaldo bajo y base de patín.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIN0040
  • Familia de productoBINAR 60
  • Grupo de productosBINAR 60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)620
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)11.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos