Publique sus productos
BIN0150MA - Sillón con respaldo medio y base de 4 patas de madera
BIN0150MA - Sillón con respaldo medio y base de 4 patas de madera
    INCLASS

    BIN0150MA - Sillón con respaldo medio y base de 4 patas de madera

    BINAR 60 - Sillón con respaldo medio y base de 4 patas de madera

    El diseño cuidado, la versatilidad de uso y el confort son las señas de identidad de BINAR 60. Una completa familia de sillones diseñada para integrarse con facilidad en contextos y espacios diversos manteniendo una estética común. Los sillones están disponibles con dos tamaños de respaldo y pueden equipar una amplia gama de bases con diferentes funcionalidades. La colección ofrece, además, numerosas posibilidades de personalización para adaptarse a las necesidades y estilo de cada proyecto.

    Especificaciones
    • BINAR 60 - Sillón con respaldo medio y base de 4 patas de madera.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBIN0150MA
    • Familia de productoBINAR 60
    • Grupo de productosBINAR 60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)620
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)10.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos