Publique sus productos
DUN0020 - Sillón tapizado con respaldo bajo y base alta de 4 radios de aluminio
DUN0020 - Sillón tapizado con respaldo bajo y base alta de 4 radios de aluminio
    INCLASS

    DUN0020 - Sillón tapizado con respaldo bajo y base alta de 4 radios de aluminio

    DUNAS LOUNGE - Sillón tapizado con respaldo bajo y base alta de 4 radios de aluminio

    Diseñada por Christophe Pillet, la colección DUNAS XL representa la esencia de los asientos para zonas lounge. Los elegantes cuerpos de asientos están disponibles en dos alturas y pueden ser combinados con diferentes bases giratorias o fijas disponibles en metal o madera. Sus formas envolventes y fluidas, junto con un sofisticado diseño de líneas puras y elegantes, son una invitación a tomar asiento, relajarse y descansar.

    Especificaciones
    • DUNAS LOUNGE - Sillón tapizado con respaldo bajo y base alta de 4 radios de aluminio
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDUN0020
    • Familia de productoDUNAS XL
    • Grupo de productosDUNAS XL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)980
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)15.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos