Publique sus productos
DUN0050 - Sillón tapizado con respaldo bajo y base plana de 4 radios de aluminio
INCLASS

DUN0050 - Sillón tapizado con respaldo bajo y base plana de 4 radios de aluminio

DUNAS LOUNGE - Sillón tapizado con respaldo bajo y base plana de 4 radios de aluminio

Diseñada por Christophe Pillet, la colección DUNAS XL representa la esencia de los asientos para zonas lounge. Los elegantes cuerpos de asientos están disponibles en dos alturas y pueden ser combinados con diferentes bases giratorias o fijas disponibles en metal o madera. Sus formas envolventes y fluidas, junto con un sofisticado diseño de líneas puras y elegantes, son una invitación a tomar asiento, relajarse y descansar.

Especificaciones
  • DUNAS LOUNGE - Sillón tapizado con respaldo bajo y base plana de 4 radios de aluminio
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDUN0050
  • Familia de productoDUNAS XL
  • Grupo de productosDUNAS XL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)960
  • Profundidad (mm)820
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAluminio
  • Peso Neto (kg)15.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos