Publique sus productos
DUN0140MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
DUN0140MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
DUN0140MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
DUN0140MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
    INCLASS

    DUN0140MA - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)

    DUNAS XS - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera

    La colección de asientos DUNAS XS surge de la búsqueda de un diseño icónico y transversal que pueda habitar los espacios y ambientes más diversos. La familia se genera combinando cómodos asientos, disponibles con y sin brazos, con una amplia variedad de bases de distinta funcionalidad. La amplia gama de acabados y bases disponibles ofrece grandes posibilidades de uso en todo tipo de contextos y espacios. Refinamiento, claridad formal y elegancia esencial son las señas de identidad de esta versátil colección de sillas, butacas y taburetes diseñada por Christophe Pillet.

    Especificaciones
    • DUNAS XS - Sillón con base giratoria de 4 radios de madera
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDUN0140MA
    • Familia de productoDUNAS XS
    • Grupo de productosDUNAS XS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)13.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos