Publique sus productos
DUN0160 - Sillón con base de 4 patas
INCLASS

DUN0160 - Sillón con base de 4 patas

DUNAS XS - Sillón con base de 4 patas

La colección de asientos DUNAS XS surge de la búsqueda de un diseño icónico y transversal que pueda habitar los espacios y ambientes más diversos. La familia se genera combinando cómodos asientos, disponibles con y sin brazos, con una amplia variedad de bases de distinta funcionalidad. La amplia gama de acabados y bases disponibles ofrece grandes posibilidades de uso en todo tipo de contextos y espacios. Refinamiento, claridad formal y elegancia esencial son las señas de identidad de esta versátil colección de sillas, butacas y taburetes diseñada por Christophe Pillet.

Especificaciones
  • DUNAS XS - Sillón con base de 4 patas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDUN0160
  • Familia de productoDUNAS XS
  • Grupo de productosDUNAS XS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)580
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)10.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos