Publique sus productos
ELX0020 - Base con altura 73cm (encimera no incluida)
ELX0020 - Base con altura 73cm (encimera no incluida)
ELX0020 - Base con altura 73cm (encimera no incluida)
    INCLASS

    ELX0020 - Base con altura 73cm (encimera no incluida)

    ELIX - Base con altura 73cm (encimera no incluida)

    ELX0020 - TAP0090TP - TAP0100TP - TAP0120TP - TAP0808TP - TAP0909TP - TAP2410TO

    ELIX es una colección de mesas versátiles que destaca por su atemporalidad y su diseño esencial. La colección se caracteriza por una elegante y funcional base de cuatro radios de aluminio que permite configurar diferentes mesas. Las mesas están disponibles en tres alturas y con encimeras redondas o cuadradas de diferentes tamaños y materiales. Tanto las encimeras como las bases están disponibles en una amplia gama de acabados que permiten múltiples combinaciones facilitando su integración en espacios de reunión, hospitality o domésticos

    Especificaciones
    • ELIX - Base con altura 73cm (encimera no incluida)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELX0020
    • Familia de productoELIX
    • Grupo de productosELIX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)880
    • Profundidad (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso Neto (kg)8.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas