Publique sus productos
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
    INCLASS

    FLO0340 - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm

    FLOE - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm Diseñada por Pearson Lloyd, la nueva familia de mesas FLOE, destaca por su versatilidad, atemporalidad y serena elegancia. Bases de silueta esencial, fluida y atractiva, fabricadas integralmente en aluminio, se combinan con una gama de sobres para configurar mesas versátiles que pueden habitar todo tipo de entornos, contract, corporativos o residenciales.
    Especificaciones
    • FLOE - Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLO0340
    • Familia de productoFLOE
    • Grupo de productosFLOE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas