Publique sus productos
ENT0220 - Asiento modular 75x95cm + respaldo 95cm
ENT0220 - Asiento modular 75x95cm + respaldo 95cm
    INCLASS

    ENT0220 - Asiento modular 75x95cm + respaldo 95cm

    ENTROPY - Asiento modular 75x95cm + respaldo 95cm

    Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema modular de sofás que funciona como un juego de geometrías que permite formar infinitas composiciones y una adaptación total a los espacios más diversos. La colección ofrece una amplia gama de módulos de asiento, disponibles en diferentes tamaños y formas, que pueden ser combinadas con respaldos, brazos, mesas auxiliares y accesorios. El elegante y original soporte de los respaldos aporta identidad a esta versátil colección añadiéndole un toque de distinción. La amplia gama de tejidos y acabados disponibles permite infinitas posibilidades de personalización facilitando su integración en las más diversas arquitecturas, ambientes y contextos.

    Especificaciones
    • ENTROPY - Asiento modular 75x95cm + respaldo 95cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaENT0220
    • Familia de productoENTROPY
    • Grupo de productosENTROPY
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)770
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)29.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás