Publique sus productos
VAR0460 - Taburete medio con base de trineo
VAR0460 - Taburete medio con base de trineo
    INCLASS

    VAR0460 - Taburete medio con base de trineo

    VARYA WOOD - Taburete medio con base de trineo

    La colección VARYA WOOD es una colección transversal de sillas de madera, taburetes y bancos que amplía las posibilidades de la familia VARYA manteniendo el mismo espíritu transversal, refinado y atemporal. Con un diseño neutral pero amigable y acogedor gracias al uso de chapas de madera natural, esta colección está diseñada para inspirar ambientes acogedores y versátiles tanto en espacios residenciales como públicos. Diferentes sillas, sillones, taburetes y bancos se generan combinando elegantes asientos de madera con una amplia gama de bases que configuran una de las familias más grandes y completas del mercado.

    Especificaciones
    • VARYA WOOD - Taburete medio con base de trineo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVAR0460
    • Familia de productoVARYA WOOD
    • Grupo de productosVARYA WOOD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)415
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos