Publique sus productos
ENT0450 - Asiento modular con extremo redondo 75x115cm + respaldo rinconera 75x75cm (izquierda)
INCLASS

ENT0450 - Asiento modular con extremo redondo 75x115cm + respaldo rinconera 75x75cm (izquierda)

ENTROPY - Asiento modular con extremo redondo 75x115cm + respaldo rinconera 75x75cm (izquierda)

Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema modular de sofás que funciona como un juego de geometrías que permite formar infinitas composiciones y una adaptación total a los espacios más diversos. La colección ofrece una amplia gama de módulos de asiento, disponibles en diferentes tamaños y formas, que pueden ser combinadas con respaldos, brazos, mesas auxiliares y accesorios. El elegante y original soporte de los respaldos aporta identidad a esta versátil colección añadiéndole un toque de distinción. La amplia gama de tejidos y acabados disponibles permite infinitas posibilidades de personalización facilitando su integración en las más diversas arquitecturas, ambientes y contextos.

Especificaciones
  • ENTROPY - Asiento modular con extremo redondo 75x115cm + respaldo rinconera 75x75cm (izquierda)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaENT0450
  • Familia de productoENTROPY
  • Grupo de productosENTROPY
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)770
  • Profundidad (mm)1170
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)35.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás