Publique sus productos
ENT0810TA - Brazo ancho 20cm (profundidad 75cm)
INCLASS

ENT0810TA - Brazo ancho 20cm (profundidad 75cm)

ENTROPY - Brazo ancho 20cm (profundidad 75cm)

Diseñado por Christophe Pillet, ENTROPY es un sistema modular de sofás que funciona como un juego de geometrías que permite formar infinitas composiciones y una adaptación total a los espacios más diversos. La colección ofrece una amplia gama de módulos de asiento, disponibles en diferentes tamaños y formas, que pueden ser combinadas con respaldos, brazos, mesas auxiliares y accesorios. El elegante y original soporte de los respaldos aporta identidad a esta versátil colección añadiéndole un toque de distinción. La amplia gama de tejidos y acabados disponibles permite infinitas posibilidades de personalización facilitando su integración en las más diversas arquitecturas, ambientes y contextos.

Especificaciones
  • ENTROPY - Brazo ancho 20cm (profundidad 75cm)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaENT0810TA
  • Familia de productoENTROPY
  • Grupo de productosENTROPY
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)14.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás