Publique sus productos
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)
    INCLASS

    ES10030BA - Base oval (encimera no incluida)

    ESSENS - Base oval (encimera no incluida)

    ES22010TP - ES22212TP - ES22412TP - ES22612TP - ES22814TP - ES23014TP - ES24014TP - ES25014TP - ES26014TP - ES27014TP - ES28014TP

    Diseñadas por Jonathan Prestwich, las mesas ESSENS combinan belleza, versatilidad y proporciones armoniosas. El encuentro entre dos volúmenes esenciales en equilibrio genera una mesa de silueta escultórica. El programa de mesas ESSENS está formado por seis tipos de bases de polietileno 100% reciclable que permiten componer mesas con una infinita variedad de formatos y tamaños. El diseño original permite configurar mesas con tapa de una sola pieza o mesas por secciones de medida infinita. Las bases han sido diseñadas para solucionar fácilmente la electrificación. Las mesas pueden equipar enchufes, cargadores, conexiones y otros accesorios. Las múltiples posibilidades de combinación de bases y tapas, junto con la extensa gama de acabados disponibles, permite infinitas posibilidades de personalización.

    Especificaciones
    • ESSENS - Base oval (encimera no incluida)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaES10030BA
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de productosESSENS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioWood-Plastic Composite (WPC)
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas