Publique sus productos
ESC023XTA - Seat W.40cm
INCLASS

ESC023XTA - Seat W.40cm

ESCALAS - Seat W.40cm

ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA

ESCALAS es una colección de sofás y bancos modulares diseñados para habitar modernos espacios lounge y entornos de espera. La colección destaca por su diseño elegante, equilibrado y atemporal. Los sofás ESCALAS se modulan combinando diferentes elementos como: asientos tapizados, con o sin respaldo, brazos de diferentes formatos, paneles de privacidad y mesas auxiliares, sobre plataformas horizontales de diferentes tamaños. El resultado es una colección altamente configurable que permite crear sofás tradicionales o formas modulares complejas que se adaptan fácilmente a los proyectos y espacios más diversos.

Especificaciones
  • ESCALAS - Seat W.40cm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaESC023XTA
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de productosESCALAS
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTapizado
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás