Publique sus productos
ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms
INCLASS

ESC0600 - Single armchair W.80cm with low arms

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)

ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms

ESC0600 - ESC0600

ESCALAS es una colección de sofás y bancos modulares diseñados para habitar modernos espacios lounge y entornos de espera. La colección destaca por su diseño elegante, equilibrado y atemporal. Los sofás ESCALAS se modulan combinando diferentes elementos como: asientos tapizados, con o sin respaldo, brazos de diferentes formatos, paneles de privacidad y mesas auxiliares, sobre plataformas horizontales de diferentes tamaños. El resultado es una colección altamente configurable que permite crear sofás tradicionales o formas modulares complejas que se adaptan fácilmente a los proyectos y espacios más diversos.

Especificaciones
  • ESCALAS - Single armchair W.80cm with low arms
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaESC0600
  • Familia de productoESCALAS
  • Grupo de productosESCALAS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTapizado
  • Peso Neto (kg)38.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás