Publique sus productos
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
    INCLASS

    ESI0010 - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)

    ESITT - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)

    ESITT es un nuevo concepto de silla operativa con respaldo totalmente tapizado y elementos ergonómicos ocultos. Una colección que aúna el confort de los sillones profesionales, la integración de todos los elementos ergonómicos de forma armoniosa y el diseño depurado característico de la marca. Las sillas ESITT se adaptan a la estética cada vez más acogedora y residencial de los lugares de trabajo modernos sin comprometer un rendimiento ergonómico avanzado que cumple con todas las normativas internacionales vigentes. El cuidado por los detalles, la comodidad y el diseño versátil, dan como resultado una colección de sillas ergonómicas con una estética amable y atemporal que se pueden integrar fácilmente en los espacios de trabajo modernos, tanto profesionales como de home-office.

    Especificaciones
    • ESITT - Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaESI0010
    • Familia de productoESITT
    • Grupo de productosESITT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1090
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Peso Neto (kg)12.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía